演示电路1994A是一款具有同步整流功能的有源钳位正激转换器,内置LT3752/LT8311芯片组。该电路设计用于演示使用这些器件可获得的高性能水平、高效率和小尺寸解决方案。该器件的频率为240kHz并在18至72V的输入电压范围内产生12V、12A稳压输出:适合电信、工业和其他应用。该器件占用1/8的砖墙式面积。同步整流有助于获得超过94%的效率。
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。