概览

产品详情

演示电路 1959B 采用 LTC6948,后者是一款具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散分数 N 合成器。

DC1959B 有四个选项,每个 LTC6948 版本对应一个选项。表 1 汇总了可用的 DC1959B 选项。

DC1959B 为基准频率输入 fREF (REF+IN) 和差分 RF 输出 (RF+ 和 RF–) 提供了 50Ω SMA 连接器。

在由提供的 FracNWizard™ 软件的控制下,使用 DC590 USB 串行控制板与 LTC6948 进行 SPI 通信。

相关产品

硬件 (2)

控制器板

Daughter Boards

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。