概览
产品详情
Demonstration circuit 1846A features the LTC6947, an Ultralow Noise and Spurious Fractional-N Synthesizer. DC1846A provides 50Ω SMA connectors for the reference frequency (REF+) and the two single-ended RF outputs (RF+ and RF–).
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。