-
DC1832A - Schematic6/28/2013PDF41K
概览
产品详情
演示电路1832A是一款单芯片降压型DC/DC开关稳压器,内置LT3995。LT3995是一款紧凑型高效率单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为2.7μA。该演示电路旨在通过4.3V至60V输入电压提供3.3V、3A输出。可通过振荡器电阻或外部时钟设置开关频率,最高可达2MHz。若要与外部时钟同步,请将JP2移至SYNC并对SYNC转塔应用该外部时钟。应选择RT电阻(R5),以便将LT3995内部开关频率设置为至少比最低同步输入频率低20%。
文档
-
DC1832A - Demo Manual6/28/2013PDF529K
-
DC1832A - Design Files6/28/2013ZIP825K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。