概览

产品详情

DC1826A-E Demo Board for:

LTC2389-16 16-Bit, 2.5Msps SAR ADC with Pin-Configurable Analog Input Range and 96dB SNR

LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References

LT6201 Dual 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family


 


硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。