-
DC1694B - Schematic11/18/2014PDF32K
概览
产品详情
演示电路1694B是一款隔离反激式转换器,内置LT3748。该演示电路设计可通过22V至75V直流输入提供12V输出。输出电流可高达2.5A。在电源开关断开期间,该器件直接通过原边反激式波形检测隔离输出电压。调节稳压无需第三绕组、光耦合器或信号变压器。输出端需要约最大负载2%的最小负载以保持稳压。
文档
-
DC1694B - Demo Manual11/18/2014PDF239 K
-
DC1694B - Design Files11/18/2014ZIP863K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。