-
DC1557A - Schematic10/15/2010PDF41K
概览
产品详情
演示电路1557A是一款非光隔离反激式转换器,内置LT3748EMS。其设计可通过30V至75V直流输入提供12V输出。输出电流可高达1A。在电源开关断开期间,该器件直接通过原边反激式波形检测隔离输出电压。调节稳压无需第三绕组、光耦合器或信号变压器。输出端需要约最大负载2%的最小负载。
LT3748EMS是一款高输入电压隔离反激式控制器,输入电源电压为5V至100V。LT3748EMS利用边界工作模式提供高效率、小尺寸解决方案,在完整的线路、负载和温度范围内具有较好的±5%负载调整率。
文档
-
DC1557A - Demo Board10/15/2010PDF615K
-
DC1557A - Design Files10/15/2010ZIP734K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。