-
DC1480A - Schematic10/22/2010PDF102K
概览
产品详情
Demonstration circuit 1480A is a dual output synchronous buck DC/DC converter featuring the LTC3865EUH-1. The input voltage range is from 4.5V to 14V. The default outputs are 3.3V/5A and 1.8V/5A, but pin programming allows each output to be set at 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V, 1.1V, 1V or an adjustable voltage.
相关产品
文档
-
DC1480A - Demo Manual10/25/2010PDF1M
-
DC1480A - Design Files10/22/2010ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。