概览

优势和特点

  • 评估板电压范围
    • 3 个 LED:8 V 至 30 V
    • 6 个 LED:15 V 至 30 V
  • 评估板电流消耗范围(四个可调通道)
    • 125 μA 至 350 mA
  • ADP8140 电压范围:3.0 V 至 30.0 V
  • ADP8140 电流消耗范围(四个可调通道)
    • 125 μA 至 500 mA
  • 模拟和 PWM 调光输入以及 LED 电流输出
  • 反馈输出控制外部电源以实现较佳效率和安全性 

产品详情

ADP8140CP-EVALZ 演示 ADP8140 引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 电流消耗发光二极管 (LED) 驱动器的功能。 

评估套件包括 ADP8140EB-EVALZ 和 ADP8140 LED-EVALZ。ADP8140EB-EVALZ 使用 ADP8140,它具有 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 场效应晶体管调节级为 LED 供电。ADP8140 LED-EVALZ 可容纳四个 LED 串,每串 6 个 LED。 

使用 ADP8140CP-EVALZ 来评估 ADP8140 套件时,可以用每串 350 mA 的最大电流来驱动 LED 串。 

ADP8140 数据手册提供了 ADP8140 的完整规格说明。使用 ADP8140CP-EVALZ 时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。 

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。