概览

优势和特点

  • 输入电压范围:1.1 V至1.98 V
  • 输出电流范围
    – ADP1761:0 mA至1 A
    – ADP1762:0 mA至2 A
    – ADP1763:0 mA至3 A
  • 输出电压精度:±1.5%
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C

产品详情

ADP1761、ADP1762和ADP1763评估板用于演示ADP1761、ADP1762和ADP1763系列线性调节器的功能。


使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。


有关ADP1761、ADP1762和ADP1763线性调节器的完整详情,请参见ADP1761、ADP1762和ADP1763数据手册,使用该评估板时应同时参考用户指南与UG-954。


硬件 (1)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。