概览

优势和特点

  • 轻松评估 AD8235
  • CR2032 电池供电
  • 采用 LTC2063 低功率放大器的板载基准电压源
  • 2 英寸 × 1.35 英寸小外形尺寸 

产品详情

AD8235ACBZ-EVALZ 采用 CR2032 电池配置,可为 AD8235 40 μA 微功耗仪表放大器和 LTC2063 低功耗运算放大器供电。此特性使 AD8235ACBZ-EVALZ 成为可直接用于产品评估的独立电路板。 

AD8235ACBZ-EVALZ 设计可让用户轻松调整电路板上的增益电阻和常见分立元件。板载公头连接器使用跳线式分流器将 AD8235ACBZ-EVALZ 设置为不同的配置。 

AD8235ACBZ-EVALZ 支持通过电池供电配置来展示 AD8235 的便携性。在电池供电配置中,LTC2063 可用作单电源配置的基准电压源。 

有关 AD8235 的完整详细信息,请参阅 AD8235 数据手册,在使用 AD8235ACBZ-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。 

应用

  • 快速简便的产品评估和表征
  • 便携式系统应用

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。