设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-ADP2165
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现最佳站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
菜单
关闭
EVAL-ADP2165
ADP2165/ADP2166 评估板
顶部
概览
文档
在线购买
顶部
用户手册
1
查看全部
概览
产品详情
产品详情
ADP2165/ADP2166是同步降压DC-DC调节器,采用4 mm × 4 mm紧凑型LFCSP_WQ封装。 该调节器输入电压为2.7 V至5.5 V,集成高端FET和同步整流FET,只需极少的外部元器件即可实现高效率解决方案。
ADP2165评估板(ADP2165-EVALZ)和ADP2166评估板(ADP2166-EVALZ)可轻松评估这些器件。 本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。
相关产品
ADP2165
ADP2166
文档
查看全部 (1)
用户手册 (1)
用户手册
(1)
PDF
348.5 K
UG-565: Evaluating the ADP2165/ADP2166 Step-Down Regulator
在线购买
电脑端提供购买功能
返回
加入购物车
选择一个国家/地区
查询库存
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。
加入我的myAnalog
登录 myAnalog
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title