概览

优势和特点

  • 窄体 SOIC 中双低偏置电流放大器的全功能评估板
  • 支持快速原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 提供终端安装型 SMA 连接器
  • 易于连接到测试设备和其它电路
  • 可用光电二极管提供快速评估
    • 提供光电二极管偏置连接
    • 提供布线防护,以最大程度地减少泄漏

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADA4622-2ARZ 评估板,该板可测试 ADA4622-2,但也可用于采用 8 引脚标准小尺寸封装(SOIC_N)的其它双通道、低偏置电流放大器。此评估板的设计注重简易性和易用性。板上提供了可轻松连接测试设备的装置。

EVAL-ADA4622-2ARZ 在外壳尺寸 0603 中使用了表面贴装技术 (SMT) 的组合,但旁路电容器和终端电阻器除外。EVAL-ADA4622-2ARZ 评估板还具有各种空置的电阻器和电容器垫,可为用户提供多种选择和针对不同应用电路的广泛灵活性。

评估板还提供了一个光电二极管传感器,可轻松配置跨阻放大器 (TIA)。该布局通过防护措施进行了优化,以确保 TIA 应用中具有极低漏电流和低寄生电容。

Analog Devices, Inc. 提供的 ADA4622-2 数据手册中含有 ADA4622-2 的完整规格说明,使用 EVAL-ADA4622-2ARZ 时,必须同时参阅此说明和本用户指南。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。