概览
优势和特点
- 可访问4个数据通道和数据输出使能控制引脚
- 轻松配置isoPower DC/DC转换器控制器件
- 分离的原边与副边电源层,支持数据通道和集成isoPower的DC/DC转换器独立工作
- 多个数据和电源连接选项
- 支持印刷电路板(PCB)边缘安装型同轴连接器
- 支持有源探头
- 便于电磁干扰(EMI)评估的布局
产品详情
EVAL-ADuM5411EBZ支持四通道iCoupler®数据隔离器,包括集成isoPower DC/DC转换器的ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412和ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412,采用24引脚SSOP封装。EVAL-ADuM5411EBZ支持信号分配、回送和以电源层和接地层为参考的负载。该评估板还具有EMI评估、旁通和大容量电容。信号源可通过接头引脚或边缘安装SMA连接器(SMA连接器需要单独订购)传导至电路板。该评估板上的螺丝端子板提供电源连接。电路板集成0.2英寸接头位置,可兼容有源探头(探头接头引脚需要单独订购)。
该评估板遵循PCB的较佳4层板设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源层和接地层。该评估板没有其它EMI或削减噪声的设计特性。在高工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考《AN-1349应用笔记》、《AN-1109应用笔记》和《AN-0971应用笔记》,了解其它评估板布局技巧。
EVAL-ADuM5411EBZ附带安装了ADuM5411。其它集成DC/DC转换器的受支持iCoupler数字隔离器需要单独订购,以便配合EVAL-ADuM5411UEBZ使用,包括ADuM5410、ADuM5412、ADuM6410、ADuM6411和ADuM6412。
有关ADuM5410/ADuM5411/ ADuM5412和ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412的完整规格,请分别参见ADI公司提供的ADuM5410/ADuM5411/ ADuM5412和ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412数据手册,并且在使用评估板时应当参考本数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADuM5411EBZ,配有ADuM5411
- EVAL-ADuM5411UEBZ,未配有DUT(必须单独订购)
文档
-
AN-1349: 将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南 (Rev. A)1/19/2016PDF396 K
-
isoPower器件的辐射控制建议 (Rev. AN-0971)2/14/2015PDF632 kB
-
AN-1109: iCoupler器件的辐射控制建议 (Rev. 0)4/8/2013PDF669 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。