概览
优势和特点
- ADuCM362/ADuCM363评估板
- 2个电源选项:通过连接到Segger J-Link OB仿真器的USB端口5 V电源供电或采用外部1.8 V至3.6 V电源供电
- 使用片内电阻温度检测器(RTD)进行温度测量
- 访问所有模拟和数字引脚
- 电源和通用LED
- 复位和下载按钮
- Segger J-Link OB仿真器的8引脚连接器
- 32.768 kHz外部晶振
产品详情
ADuCM362/ADuCM363开发系统可对ADuCM362或ADuCM363芯片进行评估。本快速入门指南介绍ADuCM362/ADuCM363评估套件提供的支持功能和工具。此外,该指南还说明如何连接评估硬件。入门指南可用作教程,提供有关如何下载第三方评估软件工具的说明。软件工具也提供有关如何加载代码示例的说明。
ADuCM362是一款完全集成的4 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM® Cortex®-M3处理器和Flash/EE存储器。
在有线和电池供电应用中,ADuCM362设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM363集成了ADuCM362的全部功能,不过减少了ADC0。
通过本指南,用户能够生成并下载用户代码以用于独特的终端系统中。
ADuCM362/ADuCM363的完整技术规格参见ADuCM362/ADuCM363数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。
Markets & Technology
相关产品
包装内含
- An evaluation board (EVAL-ADuCM362QSPZ or EVAL-ADuCM363QSPZ) that facilitates performance evaluation of the device with minimal external components
- An Analog Devices, Inc., Segger J-Link OB emulator (USB-SWD/UART-EMUZ)
- 1 USB cable
- 1 installation DVD
文档
用户手册 (3)
评估文档 (1)
ADuCM362/ADuCM363 Evaluation Board Documentation