概览

产品详情

EVAL-ADXL346Z是一款简单的分线板,支持将ADXL346轻松连接到现有系统中。 ADXL346是一款数字输出型三轴加速度计,低功耗和多种内置特性使它适合各种应用。 EVAL-ADXL346Z的尺寸很小,对系统和加速度计的性能影响极小,因此它适合在现有系统中评估ADXL346。 注意,ADXL346必须通过SPI或I2C接口进行数字通信。 EVAL-ADXL346Z不含处理器,固件必须由用户在外部提供。 如需包含处理器的评估板,请参见EVAL-ADXL346Z-M和ADXL346Z-DB

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。