概览
优势和特点
- isoPower 集成隔离式直流/直流转换器
- 符合 CISPR 32/EN 55032 B 级发射限制
- 板载 6 V 至 9 V LDO 电源,可以为 VDDP 引脚提供 5 V 的电压
- 5 V 输入运行和可选的 3.3 V 或 5 V 隔离式直流/直流转换器输出
- 适用于以下用途的螺纹端子连接器
- LDO 电源
- 5 V 直接电源
- 板外 PDIS 控制
- 隔离式输出电源
产品详情
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A 器件集成了四个 iCoupler® 开关键控 (OOK) 数字隔离通道和 iCoupler 芯片级 isoPower® 变压器技术。
该 iCoupler 变压器技术可在要求高达 500 mW 的隔离式电源的应用中实现小外形尺寸、增强型隔离式信号和电源解决方案。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A 数据手册中指定了可用的直流/直流转换器配置和在较高的环境温度下的最大可用功率。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A 器件可提供稳压隔离式电源,在配备铁氧体磁珠的 2 层印刷电路板 (PCB) 上在满载时符合 CISPR 32/EN 55032 B 级限制。该系列中的所有器件均包含相同的隔离式直流/直流转换器,通过定向数字通道配置实现差异化。
EVAL-ADUM6421ARNZ 包含采用集成隔离式直流/直流转换器的 ADuM6421ABRNZ5 四通道数字隔离器。EVAL-ADUM6421AURNZ 也可以不在隔离器位置安装元件,以支持 ADuM6420A、ADuM6421A 或 ADuM6422A 评估。
ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A 数据手册中提供了 ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A 的完整规格,使用评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。