设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-ADUM3471
IE 浏览器的用户请注意:
Analog.com 不再支持IE11浏览器。 请及时更新您的浏览器确保您在 analog.com 得到较好体验
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现较好站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
菜单
关闭
EVAL-ADUM3471
EVAL-ADUM3471:ADUM3470/3471/3472/3473/3474评估板
顶部
概览
文档
在线购买
顶部
User Guides
中文
1
查看全部
概览
优势和特点
产品详情
优势和特点
2个独立的ADuM347x电路,包括2.5 kVrms隔离式DC/DC转换器
单电源 5 V输入/5 V输出(经过调节) 也可配置为5 V输入/3.3 V输出或3.3 V输入/3.3 V输出
双电源 5 V输入/15 V输出(经过调节)和7.5 V输出(未经调节) 也可配置为5 V输入/12 V输出(经过调节)和6 V输出(未经调节)
每个ADuM347x电路提供4个隔离的25Mbps数据通道
针对Coilcraft和Halo变压器的尺寸选项
多个开关频率选项
产品详情
EVAL-ADuM3471EBZ为集成变压器驱动器的ADuM347x系列4通道数字隔离器演示了两种独立的应用。它有两个独立的电源电路:一个双电源和一个单电源。开关频率可以在200 kHz至1000 kHz范围内进行设置。它支持多种不同的I/O配置和多个变压器选项。该评估板配有两个ADuM3471隔离器。
技术与领域
电能
(1)
风轮机
仪器仪表和测量
(3)
参数测量
直流源和电源
精密测量
工业自动化技术 (IAT)
(3)
可编程逻辑控制器 (PLC) 和分布式控制系统 (DCS)
温度控制器
现场仪器仪表
相关产品
ADUM3470
ADUM3471
ADUM3472
ADUM3473
ADUM3474
文档
查看全部 (1)
用户手册 (1)
用户手册
(1)
PDF
653 kB
UG-197:集成变压器驱动器的iCoupler四通道隔离器ADuM347x
在线购买
电脑端提供购买功能
返回
加入购物车
选择一个国家/地区
查询库存
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。
加入我的myAnalog
登录 myAnalog
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title