概览

优势和特点

  • 隔离接地层(逻辑端和总线端)
  • 通过SMA端子可方便地连接
    • 1 (VIN1/VDD1)和端2 (VIN2/VDD2) 3.3 V/2.5 V电源
    • 1 (GND1)和端2 (GND2)接地
    • LVDS输入信号:DIN1+DIN1−DIN2+DIN2−
    • LVDS输出信号:DOUT1+DOUT1−DOUT2+DOUT2−
  • 3.3 V2.5 V的跳线可选电源
  • 所有LVDS驱动器/接收器上的端接电阻


产品详情

EVAL-ADN4650EB1Z支持快速而轻松地评估ADN4650低电压差分信号(LVDS)隔离器,无需使用外部元件。ADN4650采用ADI公司的iCoupler®技术将2通道隔离器、LVDS接收器和驱动器集成到单通道、20引脚宽体SOIC封装中。它能以最高600 Mbps的数据速率工作,且具有极低的抖动。


该评估板具有单独用于隔离器各端的接地层和电源层。利用该分离性能可评估ADN4650,并实现器件两端之间的电流隔离。ADN4650各端上需提供3.3 V或2.5 V的跳线可选电源。使用片上LDO,采用外部3.3 V电源可以提供2.5 V电源。


ADN4650数据手册提供ADN4650的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南UG-933与数据手册。


在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。