概览

优势和特点

  • ADM3056E 12 Mbps 隔离型 CAN FD 收发器
  • 适用于 6 V 至 9 V 电源的板载 LDO,为 ADM3056E VDD1 引脚和 VDD2 引脚提供 5 V 电源
  • 适用于以下用途的螺纹端子连接器:
    • 6 V 至 9 V LDO,为 VDD1 引脚提供 5 V 电源
    • 为 VDD1 引脚提供 1.7 V 至 5.5 V 直接电源
    • 6 V 至 9 V LDO,为 VDD2 引脚提供 5 V 电源
    • 为 VDD2 引脚提供 4.5 V 至 5.5 V 直接电源
    • TXD 引脚、RXD 引脚、STBY 引脚、SILENT 引脚、AUXIN 引脚、AUXOUT 引脚、RS 引脚、CANH 引脚和 CANL 引脚信号
    • 分离的 PCB 电源平面和返回平面
  • 适用于 TXD 引脚和 RXD 引脚信号的 SMA 连接器

    产品详情

    通过 EVAL-ADM3056EEBZ 评估板,用户可以评估用于控域网 (CAN) 或具有灵活数据速率的 CAN (CAN FD) 网络的 ADM3056E 隔离式信号收发器。EVAL-ADM3056EEBZ 允许所有输入和输出功能正常工作,而无需外部组件。

    ADM3056E 基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,它集成了逻辑侧开关键控 (OOK) 信号隔离通道和 12 Mbps CAN FD 收发器。

    EVAL-ADM3056EEBZ 交付时已安装 ADM3056E。

    ADM3056E 数据手册中含有 ADM3056E 的完整规格说明,使用 EVAL-ADM3056EEBZ 时必须同时参阅此说明和本用户指南。请参阅 AN-1123 应用笔记以了解有关 CAN 协议实施的更多信息。

    相关产品

    在线购买

    电脑端提供购买功能
    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。