概览
优势和特点
- 支持集成隔离式DC-DC转换器的CAN灵活数据速率(CAN FD)通信端口
- 辅助隔离数字通道,用于总线端接的运行时配置
- 支持低功耗待机状态和远程唤醒请求
- 尺寸兼容Arduino
产品详情
EVAL-ADM3055E-ARDZ是一款Arduino Uno兼容扩展板,用于集成灵活数据速率(CAN FD)通信端口的隔离式控制器区域网络。该电路通过串行外设接口(SPI)与本地开发平台接口,提供一种将现场总线通信增加到新设计和现有设计中的简单方法。EVAL-ADM3055E-ARDZ可以实现现代多节点CAN FD网络要求的更高带宽CAN FD数据速率(高达8Mbps)以及工业环境所需的可靠电磁兼容性(EMC)性能。
该电路使用ADM3055E收发器的集成辅助隔离数字通道对总线端接进行运行时配置。可切换端接电路使用CAN FD总线线路之间的共模滤波电容连接120 Ω分离式端接。通过物理方式改变CAN FD总线时,可切换端接可对端接位置实时进行软件配置。通过可切换端接,可在不对节点进行机械更改的情况下在任意物理位置使用每个节点,且软件可以跟踪网络中的端接位置。
此外,该电路可由开发平台设置为较低功耗待机状态。在待机状态下,隔离式CAN FD通信端口将通知开发平台由远程CAN FD节点发射至CAN FD总线的远程唤醒请求。
借助ADM3055E CAN FD收发器,该电路在节点和CAN FD总线之间实现增强信号和电源隔离。可通过螺丝端子或CAN CiA 303-1插口9引脚sub-D端口对CAN FD总线进行电气连接。由于ADM3055E收发器集成了隔离式DC-DC转换器,CAN FD总线上无需外部电源即可工作。这些示例重点介绍CAN FD网络,但此电路与经典的CAN网络向后兼容。