-
UG-1673: EVAL-ADIN1200FMCZ User Guide (Rev. 0)11/14/2019PDF2 M
概览
优势和特点
- 用于MII接口、MDIO信号和状态信号的FMC连接器
- 可操作、表贴配置电阻和拨号盘式开关
- 采用单个外部5 V电源供电
产品详情
EVAL-ADIN1200FMCZ可以简化评估鲁棒的工业、低功耗10 Mbps和100 Mbps以太网物理层(PHY) ADIN1200的关键特性。EVAL-ADIN1200FMCZ由单个外部、5 V供电轨供电,该供电轨通过EXT_5V连接器或P4插头供电。
所有芯片电源通过5 V供电轨进行调整,提供AVDD_3P3和VDDIO所需的供电轨。
P3现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)连接器可连接到用于媒介访问控制(MAC)接口和管理数据输入/输出(MDIO)控制的主FPGA系统。P5连接器提供一种用于MDIO控制的替代方法。EVAL-ADIN1200FMCZ配有一个25 MHz晶振(Y1)。
有关ADIN1200器件的完整规格,请参阅ADIN1200数据手册,使用EVAL-ADIN1200FMCZ时必须同时参阅该用户指南与数据手册。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。