概览

优势和特点

  • 适用于 ADHV4702-1 的功能完备的评估板
  • 单电源或双电源供电
  • 板载电源管理电路生成高电压
  • 提供边缘安装型 SMA 和 SMB 连接器
  • 易于连接到测试设备和其他电路
  • 可靠的热管理

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADHV4702-1CPZ 评估板,该评估板可帮助用户评估以底部具有裸焊盘的 7 mm × 7 mm 12 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 形式提供的 ADHV4702-1。该评估板为快速轻松评估 ADHV4702-1 提供了一种平台。图 1 显示了该评估板的正面。图 2 显示了该板的背面,其中大的裸铜区域用于连接散热器以提供额外的热管理。

该评估板是一种 6 层板,旨在利用其保护环特性较大限度地减小漏电流。它接受在输入端使用微型 A (SMA) 和微型 B (SMB) 边缘安装型连接器以便于连接到测试设备或其他电路。

ADHV4702-1 数据手册介绍了器件工作和应用电路配置的规格和详细信息以及指南。ADI 公司提供的 ADHV4702-1 数据手册中含有 ADHV4702-1 的完整规格说明,必须同时参阅此说明和本用户指南,尤其是在第一次为评估板加电时。

为了安全起见,EVAL-ADHV4702-1CPZ 评估板正面和背面都覆盖有丙烯酸塑料护罩,以降低意外接触高电压的风险。在没有准备好这些护罩时,请勿操作该板。如果必须取下护罩以调整跳线或更改组件值,请在取下护罩之前断开板的电源,并在重新加电之前放回护罩。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。