概览

优势和特点

  • AD8114的全功能评估板
  • USB板Z与PIC18F4550配合使用可实现数字控制
  • 工作电压:±5 V



产品详情

AD8114是一款高速16 × 16视频交叉点开关矩阵, 其−3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。 AD8114含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。AD8114的增益为+1,采用±5 V电源供电,空闲功耗仅70 mA。 通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。

AD8114采用100引脚LQFP封装,支持−40°C至+85°C扩展工业温度范围。 这些模拟交叉点开关可用于路由高速信号,包括视频(NTSC、PAL、S视频、SECAM、YUV、RGB)、压缩视频、三级数字视频、数据通信和电信。

AD8112、AD8113、AD8114/AD8115和ADV3205彼此引脚兼容,采用相同的100引脚LQFP封装,可在单个板上进行评估。


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。