概览
优势和特点
- 用于生成RF频率的独立自足式评估板
- 包含ADF4108——8 GHz频率合成器IC
- 利用随附软件可通过PC完全控制频率合成器功能
产品详情
EV-ADF4108EB1Z评估板允许用户评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4108的性能。该板包含ADF4108频率合成器、用于基准输入的SMA连接器、电源、USB接口和RF输出。片上还集成了有源环路滤波器和VCO。通过将该板连接到以下SMA连接器,用户可以选择使用备用环路滤波器和VCO:VTUNE和CPOUT。该评估套件包含兼容Windows®XP及更新版本的软件,可对该频率合成器轻松编程。
通过USB接口可对ADF4108器件进行软件编程。评估板套件中包含USB电缆以便进行软件编程。
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。