概览

优势和特点

  • 具有 ADE9430 多相电能和电源质量监控 IC 的电能和 S 级电源质量测量评估板
  • 3 相 4 线、3 相 3 线 或 3 线单相测量值
  • 电流输出电流互感器的直接接口
  • 高达 240 V rms 的标称线路中性电压测量
  • 与 ADSW-PQ-CLS 电能质量库配合使用

产品详情

EVAL-ADE9430ARDZ 可与 STM32 NUCLEOF413ZH 配合使用。EVAL-ADE9430ARDZ 可直接连接到电流互感器和电压引线。EVAL-ADE9430ARDZ 可用于对使用 ADE9430 的 S 级电能质量测量系统进行快速评估和电能原型设计。为了简化较大系统的实施,提供了 ADSW-PQ-CLS 电能质量库和应用示例。要申请访问 ADSW-PQ-CLS,请填写软件申请表,其中目标技术必须为电源质量监控,并且片上处理器 (SoC)/系统必须为 ADE9430。

使用入门

其余需要的设备和软件

  • Micro USB 线缆
  • 电压通道互连
  • ADSW-PQ-CLS 电能质量库


所需文件

  • ADE9430 数据手册
  • ADSW-PQ-CLS 电能质量库用户指南