概览

优势和特点

  • For the evaluation of the ADAU1977/ADAU1978/ADAU1979 quad ADCs
  • Total harmonic distortion (THD) plus noise (N): −95 dB at −1 dBFS
  • Signal to noise ratio (SNR): 109 dB, A weighting filter
  • Built-in diagnostics for microphone inputs

产品详情

EVAL-ADAU1977用于快速评估ADAU1977/78/79四通道ADC。评估板最多可输出4通道数字信号。评估板采用5V和+/-18V电源供电。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。