概览

优势和特点

EVAL-ADAU1761Z
  • 其他ADI器件:
    AD1938 (2)
    AD8608
    ADP3336
  • 模拟输入:2路差分TRS、1路立体声TRS (3.5 mm)
  • 模拟输出:2路差分和立体声TRS、1路立体声耳机TRS (3.5 mm)
  • 数字I/O:USBi-I2C,I2S-I/O(1/1,TDM),立体声数字麦克风
  • 直流电源:5 V

产品详情

功能全面的ADAU1761 SigmaDSP评估板,可发挥ADAU1761的大部分功能,提供齐全的模拟、数字输入和输出,包括数字麦克风和无电容耳机。评估包内含USBi,它提供板所用的5 V电源。

软件

软件开发工具

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。