概览
优势和特点
- 具有 4 个模拟输入和 8 个模拟输出的板载 AD1938 编解码器
- 立体声 S/PDIF 输入和输出
- 自引导 EEPROM 内存
产品详情
本用户指南介绍了 EVAL-ADAU1452REVBZ 评估板的设计、设置和操作。此板可用于评估和开发 ADAU1452 和 ADAU1462 SigmaDSP® 处理器的软件。ADAU1452 和 ADAU1462 功能完全相同,只不过 ADAU1462 的程序和数据内存更大。在软件中选择此组件会指示编译器限制分配的内存量以匹配 ADAU1462。
本用户指南中所有其他程序和说明均适用于 ADAU1462 和 ADAU1452。
EVAL-ADAU1452REVBZ 评估板可用于访问 ADAU1452 的数字串行音频端口及其某些通用输入/输出 (GPIO)。模拟输入和输出由评估套件中附带的 AD1938 编解码器提供。
ADAU1452 内核使用 ADI 公司的 SigmaStudio® 软件进行编程,该软件通过通用串行总线接口 (USBi) 连接到评估板。可以对板载电子可擦可编程只读存储器 (EEPROM) 进行编程以启用自引导模式。
评估板由 6 V 直流电源供电,该电源可调节到评估板所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。评估板包含用于外部模拟输入和输出的连接器,以及 Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) 光学接口。集成振荡器电路和板载 12.288 MHz 无源晶体 (Y1) 提供主时钟。
有关完整的详细信息,请参阅 ADAU1452 和 AD1938 数据手册,在使用 EVAL-ADAU1452REVBZ 评估板时,必须同时参阅这些数据手册和本用户指南。