概览

优势和特点

  • 功能齐全的 Pmod 评估板,带有 Pmod 至 FMC 插入板
  • 通用模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源和 ADC 驱动器
  • 用于对时域和频域进行控制及数据分析的 PC 软件
  • 兼容系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z)

产品详情

ADAQ4001和ADAQ4003 µModule® 数据采集系统评估套件(EVAL-ADAQ4001FMCZ或EVAL-ADAQ4003FMCZ)包含EVAL-ADAQ4001PMDZ或EVAL-ADAQ4003PMDZ外设模块(Pmod)板和EVAL-PMD-IB1Z Pmod到现场可编程栅格阵列(FPGA)夹层卡(FMC)转接板,可电路板可通过160引脚FMC连接器与系统演示控制器板(EVAL-SDP-CH1Z)接口,如用户指南中的图1所示。

ADAQ4001 µModule和ADAQ4003 µModule将多个常用的信号处理和调理块集成到单个器件中,包括低噪声、全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压缓冲器、高分辨率16位或18位2 MSPS逐次逼近寄存器(SAR) ADC以及实现出色性能所需的关键无源元件。

EVAL-ADAQ4001PMDZ和EVAL-ADAQ4003PMDZ板上器件包含:

  • ADR4550高精度、缓冲带隙5.0 V基准电压源(参见用户指南中的图25)
  • 可选ADA4898-1高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定的高速运算放大器(参见用户指南中的图26)
  • 可选AD8251可编程增益仪表放大器(参见用户指南中的图26)
  • LT5400-4四通道匹配、低漂移、电阻网络。

请注意,EVAL-ADAQ4001PMDZ和EVAL-ADAQ4003PMDZ上的J1和J2提供低噪声模拟信号源。

有关ADAQ4001或 ADAQ4003的完整详细信息,请参阅ADAQ4001或ADAQ4003数据手册,在使用EVAL-ADAQ4001FMCZ或EVAL-ADAQ4003FMCZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

系统需求

需要的设备

  • 在 Windows® 10 或更高版本环境下运行的 PC
  • EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) 控制板
  • 精确信号源
  • 电缆(SMB 输入到评估板)
  • 标准 USB A 到 Mini-B USB 电缆
  • 适用于 18 位测试的带通滤波器(基于信号频率的数值)

软件

ACE Software

ZIP
740 KB
ACE plugin for Board.AD40XX 1.2021.16200 [Apr 14 21]
The AD40XX plugin supports the AD4000 (EVAL-AD4000FMCZ), AD4001 (EVAL-AD4001FMCZ), AD4002 (EVAL-AD4002FMCZ), AD4003 (EVAL-AD4003FMCZ), AD4020 (EVAL-AD4020FMCZ), ADAQ4001 (EVAL-ADAQ4001PMDZ), ADAQ4003 (EVAL-ADAQ4003PMDZ)
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.23.3085.1388 [Aug 13 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。