概览

优势和特点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路


产品详情

ADI公司的ADA4806-1RJ-EBZ评估板旨在帮助用户评估低功耗、多模式、轨到轨放大器ADA4806-1,采用8引脚SOT-23封装。 ADA4806-1RJ-EBZ是裸板(即板上未焊接任何器件),用户可以快速完成各种运算放大器电路的原型设计。

ADA4806-1RJ-EBZ是一个2层印刷电路板(PCB),输入端和输出端支持SMA边缘安装型连接器,可高效连接至测试设备或其它电路。 除旁路电解电容(C1和C2)为3528尺寸外,ADA4806-1RJ-EBZ评估板器件主要采用表面贴装技术(SMT) 0603外形尺寸。


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。