概览

产品详情

AD9834评估板(EVAL-CN0304-SDZ)旨在帮助客户快速完成原型设计以及缩短设计时间。Eval-AD9834-SDZ评估板只能与 SDP-B 开发板一同使用。 评估板通过SDP板与USB端口连接。 软件与评估板一同提供,便于用户设置AD9834。 该评估板需要EVAL-SDP-CS1Z板。 请参见ADI公司网站。ADI的AD9834数据手册上有关于该器件的完整数据,使用评估板时,应同时参阅数据手册与本用户指南。

Eval-CN0304-SDZ评估板只能与 SDP-S SDP-B 开发板一同使用。

软件

评估软件

AD9834评估软件 (Rev. 0)
ZIP
EVAL-CN0340-SDZ评估软件
用于EVAL-CN0304-SDZ的评估软件

硬件 (2)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。