-
Evaluating the AD9265 Analog-to-Digital Converter3/22/2022WIKI
概览
优势和特点
- AD9265的全功能评估板
- 用于设置和控制的SPI接口
- 外部、板载振荡器和AD9517时钟选项
- 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
- LDO调节器或开关电源选项
- VisualAnalog®和SPI控制器软件接口
产品详情
本页提供评估AD9265的评估板文档和订购信息。
AD9265-FMC-125EBZ用于评估单通道16位ADC AD9265。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与EVAL-SDP-CH1Z的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9265的SPI可编程功能。
AD9265数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在系统演示平台(SDP)页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeedproductssupport@analog.com。
相关产品
文档
-
AD9265 Gerber文件3/10/2010ZIP987 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。