概览

产品详情

本页提供750 MHz数字控制可变增益放大器AD8370的评估板订购信息。

软件

评估软件

ZIP
89 kB
AD8370 Evaluation Board Software
The AD8370 evaluation software requires the ADI AD4xxx USB adapter, a USB cable with USB mini-connector and a PC with USB connection. Installation on Windows 64-bit systems also requires the ADI Windows 7 drivers be installed as well.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。