概览

产品详情

EVAL-AD8302-ARDZ扩展板具有AD8302的功能,配有一款增益和相位检波器,采用高达2.7 GHz的低频工作。AD8302的电压输出接至Arduino基板的ANALOG IN连接器。这样,RF功率检波器的输出电压可轻松通过Arduino基板集成的六通道ADC进行数字化处理。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。