概览
产品详情
EVAL-AD7760EDZ是用于AD7760和AD7762的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-CED1Z转换器评估和开发板配合使用。与转换器评估和开发板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与转换器评估和开发板配合使用时的工作和设置情况。
请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。
EVAL-AD7760EDZ是用于AD7760和AD7762的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-CED1Z转换器评估和开发板配合使用。与转换器评估和开发板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与转换器评估和开发板配合使用时的工作和设置情况。
请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。