概览

产品详情

EVAL-AD7403FMCZ是一款全功能评估板,专为用户轻松评估AD7403隔离式模数转换器(ADC)的全部特性而设计。 该评估板可通过 EVAL-SDP-CH1Z的FMCZ连接器(J9)控制。 SDP-H1板(EVAL-SDP-CH1Z)允许通过PC的USB端口并使用评估软件来控制评估板;评估板控制软件可从产品页面下载,也可从随附的安装CD上获取。

板上器件包含:

ADuM6000:隔离式iCoupler® 5kV,DC-DC转换器

ADP2441:36 V、1A同步降压DC-DC调节器

ADP7104ARDZ-5.0:5 V低噪声LDO

产品特性
  • AD7403的全功能评估板
  • 板上电源
  • 独立工作能力
  • 兼容系统演示平台SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(评估套件内的CD包含软件)
评估套件内容
  • 评估板
  • CD包含评估板软件安装程序
  • (需额外设备)
    • EVAL-SDP-CH1Z(需单独订购)包括USB电缆和12 V壁式电源适配器。
    • 信号源
    • 运行Windows XP SP3、Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。