概览
优势和特点
- AD7177-2的全功能评估板
- PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)
- PC软件用于控制和数据分析(时域)
- 独立工作能力
产品详情
EVAL-AD7177-2SDZ评估套件具有32位、10 kSPS模数转换器(ADC) AD7177-2,集成轨到轨输入缓冲器、片上电源调整以及用于放大器评估的外部放大器部分。 一个7 V至9 V AC-DC适配器调节到5 V和3.3 V,以便为AD7177-2供电并支持所有元件。
EVAL-AD7177-2SDZ评估板通过EVAL-SDP-CB1Z SDP控制器板与PC的USB端口连接。
AD7177-2评估软件通过用户可访问寄存器接口全面配置AD7177-2器件功能,并提供波形图、直方图形式的直流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。
该产品数据手册提供AD7177-2的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。