概览

优势和特点

  • 适用于配备 ADP5070 电源解决方案的 AD5791 的功能完备的评估板
  • 从单一 3.3 V 电源生成的电源解决方案。
  • PC 控制配合 Analog Devices, Inc. 的 EVAL-SDP-CB1Z SDP 一起使用
  • PC 控制软件

产品详情

用户指南 UG-1152 支持 EVAL-AD5791SDZ 评估板(修订版 B)。用户指南 UG-185 支持该评估板的以前修订版。

EVAL-AD5791SDZ 是一款功能完备的评估板,专门为便于用户轻松评估 AD5791 电压输出 20 位数模转换器 (DAC) 的所有功能而设计。可以在板载连接器处操作 AD5791 的引脚,以进行外部连接。可以通过两种方式来控制该评估板:通过板载连接器 (J12) 或通过系统演示平台 (SDP) 连接器 (J14)。

该评估板还集成了利用 ADP5070 开关稳压器和线性稳压器(ADP7118 和 ADP7182)的电源解决方案,可从 +3.3 V 的单电源生成高达 −15 V 和 +15 V 的双极电源。也可以通过板载连接器(J11 和 J13)为 DAC 配备线性电源。

连接到 EVAL-AD5791SDZ 右上角的子板包括一个基准电源源,可在外部为 DAC 供电。

在使用 AD5791 评估软件的情况下,EVAL-SDP-CB1Z SDP 板允许通过安装 Windows XP 或更高版本操作系统的 Windows® PC 上的 USB 端口来控制 EVAL-AD5791SDZ 评估板。

AD5791 是一款高精度 20 位 DAC,专门为满足精密控制应用的要求而设计。AD5791 的输出范围通过两个基准电压输入进行配置。该器件可在使用高达 33 V 的双电源进行供电的情况下工作。

Analog Devices, Inc. 提供的 AD5791 数据手册中包含 AD5791 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。

软件

ACE Software

ZIP
294 KB
ACE plug-in for Board.AD579X_8X_6X 1.2019.47400 [Nov 28 19]
The AD579X_8X_6X ACE Plug-in supports the EVAL-AD5791, EVAL-AD5790, EVAL-AD5781, EVAL-AD5780 and EVAL-AD5760 evaluation boards for the AD5791, AD5790, AD5781, AD5780 and AD5760 DAC devices.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。