概览

优势和特点

  • 适用于 AD5679R 的功能完备的评估板
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合 ADI 公司的 SDP 板一起使用

产品详情

该用户指南对AD5679R 16位、16通道、电压输出、数模转换器(DAC)EVAL-AD5679RSDZ操作进行详细说明。

EVAL-AD5679RSDZ允许用户快速进行AD5679R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5679R采用2.7 V5.5 V单电源供电。AD5679R内部集成2.5 V基准电压源,输出电压范围为2.5 V5 V

EVAL-AD5679RSDZ通过系统演示平台(SDP-B)板与PCUSB端口连接。分析|控制|评估(ACE)软件可从EVAL-AD5679RSDZ产品页面下载,该软件与评估板配合使用,便于用户编程AD5679R。还提供外设模块接口(PMOD)连接,以便在不使用SDP-B板的情况下将微控制器连接至评估板。通过PMOD连接使用微控制器时,必须断开SDP-B板,否则用户无法运行ACE软件。

EVAL-AD5679RSDZADI公司的任意SDP-B板兼容,并可单独购买。图1显示了EVAL-AD5679RSDZSDP-B控制器板之间的典型连接。

有关完整详情,请参见AD5679R数据手册,使用EVAL-AD5679RSDZ时必须同时使用该用户指南与数据手册。

EVAL-AD5679RSDZ与AD5674/AD5674R/AD5679/AD5679R的所有型号兼容。

软件

ACE软件

ZIP
908 KB
ACE plug-in for Board.Nanodac 1.2022.5200 [Jul 05 22]
The NanoDAC ACE Plugin supports the following evaluation boards: EVAL-AD5675SDZ (AD5675), EVAL-AD5675RSDZ (AD5675R), EVAL-AD5676SDZ (AD5676), EVAL-AD5676RSDZ (AD5676R), EVAL-AD5676RARDZ (AD5676R_WLCSP), EVAL-AD5677RSDZ (AD5677), EVAL-AD5679RSDZ (AD5679R), EVAL-AD5683RSDZ (AD5683R), EVAL-AD5686RSDZ (AD5686R), EVAL-AD5693RSDZ (AD5693R) and EVAL-AD5696RSDZ (AD5696R)
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。