概览
优势和特点
- AD2428W汽车音频总线A2B®收发器
- A2B从机操作
- 多通道I2S/TDM接口
- 两个PDM麦克风输入
- 通过A2B总线供电
- ADAU1761集成PLL的SigmaDSP®立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器
- 状态和中断LED
- 按钮中断产生
请联系您当地的 ADI 销售办事处或 ADI 授权产品经销商,以便获得更多产品信息和技术支持。
产品详情
汽车音频总线(A2B®)系统由一个单主机和至少一个从机组成,其中主控制器上的收发器用作主机。该主机收发器能为所有从机节点生成时钟、同步和成帧信号,且可通过控制总线(I2C)编程,实现配置与回读。A2B数据流中内置该控制总线的扩展版本,使主机可以直接访问从机收发器的寄存器和从机节点上任何以I2C连接的外设。收发器可通过I2C和多通道I2S/TDM接口直接连接到PDM麦克风和多个外设。最后,该收发器还支持A2B总线供电特性,其中主机节点通过用于通信链路的以菊花链连接的相同双绞线线缆为从机节点提供电压和电流,从而无需总线供电从机节点上的电源。由于给定A2B系统可采用多种配置,因此可以组合使用多个评估平台以验证系统操作,如下表所示。
A2B 评估板 | 主/从 | 电源 |
I2S/TDM | PDM 麦克风 |
EVAL-AD2428WD1BZ | 主/从 | 本地 | 是 | 3 |
EVAL-AD2428WB1BZ | 从机 | 总线 | 是 | 2 |
EVAL-AD2428WC1BZ | 从机 | 总线 | 否 | 4 |
EVAL-AD2428WG1BZ | 从机 | 本地 | 是 | 0 |
ADZS-AD2428MINI | 主/从 | 本地/总线 | 是 | 0 |
请联系您当地的 ADI 销售办事处或 ADI 授权产品经销商,以便获得更多产品信息和技术支持。