概览

优势和特点

  • 5引脚SC70评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-5SC70EBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的5引脚SC70器件,这些产品可单独购买。EVAL-5SC70EBZ采用箝位将5引脚SC70器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该评估板。

图1所示为EVAL-5SC70EBZ评估板。5引脚SC70器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K5),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助评估板上的超小B型(SMB)连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,评估板顶部还留有空间以便进行原型制作。

相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。