概览

产品详情

演示电路 DC2792A 是一款 SPI 串行至双端口 isoSPI 适配器,其采用一对多路复用 LTC6820 isoSPI 收发器。在评估 isoSPI 电池管理 (BMS) 器件的情况下,该演示板可替代 DC1941,但是它提供了第二个 isoSPI 主控器,以在可用的情况下执行可逆 isoSPI 功能。SPI 接口可通过传统的 14 触点带状电缆从 DC590 或 DC2026 USB 适配器提供,或将其作为 Linduino“扩展板”直接安装在 DC2026 上。两个 isoSPI 端口是 MAIN 和 AUXiliary,它们各自的活动由蓝光 LED 指示。如需用于代替 DC1941,则必须使用 MAIN 端口。DC2792A 的电源通过所使用的 USB 至串行适配器间接地来自主机的 USB 端口。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。