概览
优势和特点
- ADSP-BF537 Blackfin处理器
- 最大内核时钟速率:600MHz
- 64 MB (32M x 16) SDRAM、4 MB (2 M x 16) FLASH存储器
- SMSC LAN83C185 10/100 PHY,集成RJ45连接器
- CAN TJA1041收发器,集成两个RJ10连接器
- AD1871 96 KHz立体声ADC,集成1/8”插孔连接器
- AD1854 96 KHz立体声DAC,集成1/8”插孔连接器
- ADM3202 RS-232 UART线路驱动器/接收器
- National Instruments教学实验虚拟仪器套件
- (NI ELVIS)接口
产品详情
ADSP-BF537 STAMP板级支持包(BSP)BF537 STAMP板级支持包(BSP)为开发人员利用Blackfin处理器开发嵌入式系统提供了一种经济有效的开发环境。 STAMP BSP专用于支持开源uClinux应用程序的开发和导入,包括齐全的配套存储器以及串行和网络接口。
该BSP包括ADSP-BF537 STAMP板及一张CD,其中含有最新版本的Blackfin开源开发工具、uClinux Kernel、文档、板原理图、Gerber文件和布局文件。 有多种ADI子卡可配合该STAMP板使用。 可以使用三种独立的SPI ADC子卡:AD7476、AD7476A和AD7940,这些子卡各有一个模拟输入接口。 此外,可以使用AD1836子卡提供音频接口。 请留意未来推出的其它子卡,这些子卡将具有各种其它接口,如视频和模拟输入/输出等。
关于工具和文档的最新版本,请访问uClinux Blackfin网站 。 该网站是所有Blackfin开源项目的中央资料库, 其中发布了多个采用STAMP板和子卡的项目,包括网络音频媒体节点、网络示波器以及使用Speex语音编解码器的Linphone端口。
拥有BF537 STAMP BSP,在Blackfin上运行uClinux将轻而易举。
支持的技术
- 网络/以太网
- 利用Linux Test Project (LTP)测试操作系统
应用领域
- VoIP、网络通信和控制
购货信息:
本产品不能直接从ADI公司购买。 欲了解价格、供货信息及如何购买,请联系当地ADI公司授权代理商 。
系统需求
- Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
- Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
- 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
- VisualDSP++ 5.0