概览
优势和特点
- 支持ADI的ADSP-218x系列处理器
- 高速RS-232串行端口
- 具有复位开关可及性的屏蔽外壳
- I/O电压设置确认LED
- 支持2.5、3.3和5.0 V DSP
- CE认证
相关产品
包装内含
- 218x EZ-ICE emulator
- 7 volt power supply
- 9pin to 25pin adaptor
系统需求
- Windows® 9x/NT 4.0 Windows 2000, ME and XP
- Intel Pentium® processor 166 MGHz or faster
- 32 MB RAM and 200 MB available hard disk space
- One RS-232 compatible serial port
- VisualDSP++ 3.5