交通

无线传感器网络监控交通

交通通过无线传感器网络,城市、铁路系统和物流作业可以经济高效地收集信息并使用这些现场数据来开发应用,从而节省成本并最终改善生活质量。

交通应用无线传感器网络的优势:

  • 不需要接线,因而支持新应用
  • 通过自动执行以前手动管理的流程提高安全性
  • 更高的可靠性和更长的电池寿命降低了与维护有关的成本
  • 安装简便并且不需要布线,较大限度地缩短部署时间和降低成本

智能停车

可靠、易于部署,并且以城市和市民为中心进行构建,Streetline Networks 正在引领城市地区智能基础设施解决方案的开发。Streetline 解决方案是一套完整的信息系统,专门为城市资源管理方面的应用而设计。该平台将超低功耗感测功能与基于 Web 的解决方案集成在一起,可以优化城市资产(本例中为停车位)的使用。 阅读案例研究

该解决方案的核心是启用 SmartMesh 的超低功耗车辆传感器。这些路面传感器通过检测磁场中来自停车位上停放的车辆的干扰进行工作。数据从一个传感器跳跃到另一个传感器,直到传输到网关,而网关是安放在街灯或交通信号箱顶部的一个小盒子。

包括 Streetline 解决方案在内的许多解决方案正在引领着缓解城市街道拥挤的革命,它们对交通、经济和环境将会有一系列明显效果。


机场燃油罐区

燃油成本占航空公司运营支出的比例高达 30%。另外,在加油操作过程中出现任何问题都可能导致航班延误和成本超支。这使得大型机场燃油供应的高效管理和有效分配成为业内重中之重的工作。TDG Technologies’ SmartHAWK 无线监控解决方案正在帮助机场设施团队主动地让关键燃油系统保持在正常工作规格内,以避免机械火花和燃油着火,并保持燃油质量。SmartHAWK 无线传感器可测量泵振动和温度以帮助机场运营团队避免泵故障和泵着火。

SmartHAWK 传感器集成了 Analog Devices 的 SmartMesh IP 嵌入式网状网络产品,可以在危险环境中以无线方式通信。此外,SmartHAWK 系统支持更依赖数据驱动的决策过程,可帮助提高效率并降低运营成本。阅读案例研究


轨道车监控:

如今,无线传感器网络用于各种各样的交通应用(例如运货车厢监控)以捕获实时数据、提供分析,并在检测到故障时向机车人员发出警告。数据收集包括车轮轴承温度趋势、清单核查、卸货地点和时间以及货物条件。当检测到故障、超重、超过振动限制或超速,或车厢被篡改时,会发出通知。这些 WAN 部署预计每年可节省数百万美元的运输成本。