AD9375 数字预失真

适用于小蜂窝和大规模 MIMO 的 AD9375
在从 4G 过渡到 5G 的过程中,小蜂窝和大规模 MIMO 基站的部署对系统功率、尺寸和成本提出了越来越高的要求。凭借对市场机遇和技术难题的深入洞悉,ADI 工程师预见到了准 5G 无线通信所面临的电源扩展问题,并制定出以下解决方案:AD9375 是全球首款带有集成数字预失真 (DPD) 功能的宽带 RF 收发器。
查看信息图 (PDF)
AD9375
AD9375 是首款在片内整合数字预失真算法的 RF 收发器。在备受好评的 AD9371 所奠定的基础上,AD9375 又增加了 DPD 解决方案,相对于基于 FPGA 的解决方案可将 DPD 功耗降低 90%,将 SERDES 线路数量减少一半,并降低 FPGA 复杂性和成本。省电、集成和系统成本降低使其成为低功耗、小外形尺寸应用场合(例如小蜂窝和大规模多输入多输出 (MIMO))的理想解决方案。同时,ADI 的 RadioVerse 可提供稳健的设计生态系统,从而加快上市速度。其中包括经过测试的 PA 库、小蜂窝参考设计和评估套件。AD9375 集成的 DPD 解决方案支持瞬时信号带宽高达 40MHz 的 3G 和 4G 波形。
AD9375 概览
了解 AD9375 DPD 解决方案如何减小系统外形尺寸,降低功耗和成本,同时提供出色的易用性并简化部署。
AD9375 的特性和优势
超低功耗 DPD
-
两个发射器的功耗低于 100mW – 是其他基于 FPGA 的解决方案的十分之一
-
DPD 算法针对受功率和区域限制的 3G/4G 小蜂窝和大规模 MIMO 应用场合(最高带宽 40MHz)进行了优化
-
支持使用高效功率放大器 (PA) 来降低系统功耗
高度集成的通用解决方案
-
智能系统分区:DPD 的集成降低了接口带宽,将 SERDES 线路数量减少了 50%,同时降低了系统功耗并缩小了外形尺寸
-
通用性:提供适用于小蜂窝和大规模 MIMO 应用场合的通用平台设计,覆盖从 300MHz 到 6GHz 的所有 3GPP 频段
易于使用
-
完整的开发工具包可加快上市速度
-
领先供应商提供的测试功率放大器库
-
详细的用户指南、完整的应用程序接口 (API)、控制 GUI
-
带有功率放大器子卡的评估套件 完整的 2x2 LTE 250mW 小蜂窝无线电参考设计
降低了 FPGA 尺寸和成本
-
AD9375 是首款在片内整合数字预失真 (DPD) 算法的 RF 收发器。这是一种突破性设计,可将 DPD 功耗降低 90%,并针对小蜂窝和大规模 MIMO 应用进行了性能优化。
AD9375 评估系统
使用带有 AD9375 DPD 功能的 ADRV9375 评估系统。
AD9375 小蜂窝无线电参考设计
AD9375 小蜂窝无线电参考设计是一种完整的 JESD204B 对天线无线电解决方案,可助您加快上市速度。集成了无线电所需的所有组件,包括 AD9375 收发器、PA、LNA 和电源解决方案,此参考设计支持 2x2 20MHz LTE,每个天线的输出功率为 250mW。
通过下载和查看AD9375设计文件包,在设计过程中迈出第一步。
功率放大器测试报告
ADI 与领先的功率放大器供应商合作,利用 AD9375 DPD 来优化高效 PA 的线性化性能。下面所列的 PA 测试报告中包含各种不同的输出功率和频率。
PA 供应商 | 零件号 | 工作频率范围 (MHz) | 增益 (dB) | 效率 (%) | 平均 Pout (dBm RMS) | 测试的带宽 (MHz) | 报告链接 |
NXP | A2I25D025GN | 2300-2400 | 28-29 | 38-40 | 38 | 20, 40 | |
NXP | A2I25D025GN | 2496-2690 | 28-29 | 38-40 | 38 | 20, 40 | |
Skyworks | SKY66297-11 | 2496-2690 | 32(最小值) | 32 | 28 | 20 | |
Skyworks | SKY66292-11 | 2300-2400 | 35.5 | 36.6 | 28 | 20 | |
Skyworks | SKY66295-11 | 850-900 | 33(最小值) | 35 | 27 | 10 | |
Skyworks | SKY66296-11 | 700-800 | 34(最小值) | 36 | 28 | 10 | |
Skyworks | SKY66288-11 | 5150-5925 | 34.5(最小值) | 28.4 | 28 | 20 |

ADI公司的DPD计算器显示DPD线性度改进,以实现各种信号配置和功率放大器输出功率额定值。使用“性能”选项卡中的下拉菜单选择线性化场景,且性能工具将显示展示线性化结果的RF频谱曲线和信号测量值。

NanoSemi 开发出突破性数字补偿器 IP,从而实现了无线无线电、数字转换器和光收发器等非线性动态系统的线性化。其性能,特别是频谱效率和低功耗性能可为客户在仪器仪表、便携和通信器材市场上提供显著的竞争优势。