ADRV9026/9 系列

随着全球对数据的需求增加,电信基础设施制造商面临着上市时间更紧迫、天线数量增加、成本压力不断增长以及尺寸、频段、输出功率和软件版本激增的挑战。ADRV9026是ADI第四代宽带RF收发器,与低功耗、小尺寸的通用平台解决方案进行四通道集成,可简化多标准基站、大规模MIMO和小型蜂窝等3G/4G/5G应用的设计,同时降低系统功耗、尺寸、重量和成本。

用于基站收发台(BTS)的小尺寸、低功耗宽带RF收发器解决方案

  • 采用最小尺寸,从而减小占用空间并增强外形尺寸灵活性
  • ADRV9009 将集成度提高一倍并将功耗降低一半,从而实现更高的射频密度,以支持更多的天线数量
  • 支持高达 200 MHz 的带宽并涵盖 650 MHz 至 6 GHz 的所有频段
  • 以最低的系统功耗和成本实现 ORAN 小蜂窝设计
  • 单芯片 FDD/TDD 解决方案可简化硬件和软件开发
  • 适用于 3G/4G/5G 的通用平台设计可降低复杂度和开发成本并缩短产品上市时间

探索 ADRV9026

下载 ADRV9026 产品手册

Gray Divider

应用:宏基站、大规模 MIMO、小蜂窝

 

应用

ADRV9026评估演示

该演示视频介绍ADRV9026评估平台和软件的基本功能。

访问ADRV9026评估页面

ADRV9026设计资源

找到设计宽带RF集成收发器ADRV9026所需的所有设计资源。设计文件包中包括评估板原理图、BOM、布局、IBIS、BSDL模型、JCOM模型、S参数材料声明以及符号和尺寸。

ADRV9026设计文件包

(最后更新:2021年10月)

ADRV9026/ADRV9029 软件

ADRV9026/ADRV9029软件包中包含GUI软件、API源代码、固件文件和增益表。

通过GUI软件可使用该评估板和Windows GUI对收发器进行测试。API源代码适用于客户系统,可与其他客户代码集成并针对目标系统进行编译。收发器上的ARM®处理器使用二进制格式的固件文件。增益表包括接收器增益表和发射器衰减表。请注意,zip中的文件必须配合使用。例如,一个zip文件中的ARM文件不能与另一个版本的API文件配合使用。

ADRV9026发布软件包SW6.3.0.5

ADRV9026/ADRV9029发布版本软件发布说明 (PDF) SW6.3.0.5

ARDV902x系列发展规划

ADRV9026将逐渐添加增强的特性和功能,其中包括:

  • 支持25 Gbps SERDES
  • 扩展LO频率范围,使其低至75 MHz
  • 支持外部LO
  • 滤波器向导,支持自定义配置文件

ADRV902x宽带RF收发器系列的增强版本于2020年发布,其中集成DPD和CFR,可降低FPGA要求以及总体系统功耗和成本。

了解完整的RadioVerse系列产品

ADRV9026技术支持

如需技术支持,请直接在 ADRV9026 EngineerZone®中文技术论坛上发布问题发送电子邮件至 adrv9026_support@analog.com。请注意,通过电子邮件发送的问题将在ADRV9026 EngineerZone®中文技术论坛上解答。

EngineerZone