ADRV9002 收发器 IC

ADRV9002是业界首款高性能、高度集成的收发器IC,工作频率为30 MHz至6 GHz,能够处理12 kHz至40 MHz的窄带和/或宽带信号。

该接收器设计用于苛刻的高动态范围 (150 dBc/Hz) 和线性应用,存在大型阻塞器时,该器件可以解译和吸收有用的RF信号。

发送器提供最高线性度和输出功率,同时具有较低的本底噪声 (−155 dBFS/Hz @ 7 dBm),以实现较佳发送器信号纯度和范围。

ADRV9002独特的系统特性以及功耗与性能之间的权衡配置,使其适合功耗敏感的市场领域和应用。

ADRV9002功能

ADRV9002 功能框图

业界首款高性能、高集成度收发器,工作频率范围为30 MHz至6 GHz

  • 2 × 2高集成度(RF至数字)收发器
    • 两个独立的高性能片内RF LO
  • 每通道12 kHz至40 MHz可扩展带宽
  • 每个通道提供独立的用户可选数据接口
    • 用户可配置的串行LVDS或CMOS模式
  • 独立的灵活时钟PLL
    • 用户可选采样率,独立于RF LO和参考时钟的时钟

数字集成

  • 集成数字下变频器 (DDC),用于IF操作
  • Tx和Rx上的128个抽头可编程FIR
  • 集成用户可配置的初始/跟踪校准算法
  • 集成ARM M4以实现控件管理

先进的系统特性

  • 快速配置文件切换,可实现动态数据速率和采样率
  • 模拟和数字电路中提供灵活的功耗与性能功耗模式
  • 监视模式,用于优化系统电源/休眠模式
  • 多芯片同步
  • 快速跳频
  • 窄带和宽带波形的数字预失真
  • 独立的辅助系统/控制功能

了解 ADRV9002

应用:战术和急救射频急救员无线电、卫星通信、小型基站蜂窝

Radio
Satellite
Cellular

ADRV9002能够进行TDD或FDD操作。它非常适合在VHF、UHF和高达6 GHz的蜂窝频段内,用于具有挑战性的任务关键型便携应用和网络应用。

ADRV9002:窄带到宽带的集成式RF收发器

ADRV9002 RF收发器为窄带和宽带信号提供高动态范围和出色的阻隔容差。这是一款高性能、多用途的器件,功耗低,可使用TDD或FDD模式。

ADRV9002评估板/系统

ADRV9002 ADRV9002评估板可配合ADRV9001收发器评估软件 (TES) 使用。总体设置和系统的详细信息参见《ADRV9001系统开发用户指南》和ADRV9002评估板页面。 探索ADRV9002评估板

ADRV9002设计文件包

ADRV9002 设计文件包

设计之前首先下载并查看ADRV9002设计文件包。

下载ADRV9002设计文件包

ADRV9002 技术支持

如需技术支持,请直接在EngineerZone®中文技术论坛上提问: