AD9371

AD9371 RF 收发器适用于需要在宽带频率范围内提供高性能无线电传输的应用场合,例如 3G/4G 宏 BTS、3G/4G 大规模 MIMO 和 SDR。AD9371 采用高度集成的 12mm x 12mm SoC 封装,可取代多达 20 个高性能分立元件。

AD9371 Chip
AD9371介绍

AD9371 RF 收发器适合需要宽频率范围、同时保持低功耗水平的高性能无线电应用。它采用高度集成的 12mm x 12mm SoC 封装,可代替多达 20 个高性能分立式元件。AD9371 覆盖 300 MHz 到 6 GHz 频率范围,支持高达 100 MHz 的接收器和发射大信号瞬时带宽,高达 250 MHz 的观测接收器和发射合成带宽,全集成式 LO 和时钟功能,以及高度先进的片内校准和校正算法。

AD9371 一直备受设计思想领袖的赞扬,曾获得 ACE 奖、EDN 100 款热门产品奖、微波和 RF 顶级新品奖以及军事和航空航天电子技术创新白金奖。


访问产品页面

HR Grey



AD9371概述视频

通过本概述视频了解集成式宽带RF收发器AD9371的特性和功能。



AD9371 Demo VideoAD9371演示视频

本视频说明集成式宽带RF收发器AD9371的基本功能。

观看视频





HR Grey


AD9371 Design File Package

设计之前首先下载并查看 AD9371 设计文件包。


下载 AD9371 设计文件包

Line

RadioVerse的AD9371如何引领收发器市场

高性能和集成度

  • 以一个SOC解决方案代替多达20个高性能分立式无线电元件,同时提供简单、可靠的连接。
  • 在各种环境和工作条件下都能具备直接变频、高线性度和自校准特性,保持优质的性能水平。
  • 大规模集成度和零IF支持宽频率范围,可消除互联损耗,同时减少宽带匹配问题。

多功能性

  • 向各种应用提供一个通用平台,可减少开发时间和库存成本。
  • 工作频率范围:300 MHz至6 GHz。
  • 支持最高接收器带宽:100 MHz。
  • 支持最高发送带宽:100 MHz;支持最高观测接收器和发送频率合成带宽:250 MHz(数字校正算法)。

尺寸、重量和功耗(SWaP)

  • 较少的元件数,便于将无线电安装在楼宇、灯柱和办公室墙壁等位置。
  • 在正常工作条件下功耗水平低于5 W,可减少冷却需求,提高可靠性并降低运营成本。
  • JESD204B数据接口较大限度地减少输入/输出线路,降低布线密度,从而方便PCB布线。

易于使用

  • 利用ADI无线电技术设计专业经验降低开发成本,缩短上市时间(TTM)。
  • 完整的API、软件用户指南和标准的串行外设接口(SPI)可简化开发。
  • 片内跟踪校准能以较少的用户控制保持性能。